Modo de posicionamento: Absoluto
Posicionamento absoluto de um eixo em relação ao ponto zero da máquina (ponto de referenciamento). A posição da tabela é processada com sinal +/-.
- Tipo de eixo "Linear": Posição nominal com processamento de sinal +/-
- Tipo de eixo "Módulo": Posição nominal = ModuloMin ≤ Posição final < ModuloMax
- A posição nominal especificada precisa ser inferior ao ModuloMax.
Para ativar, usar a Configuração do módulo a seguir:
Modo de operação | Modo de posicionamento |
Modo de posicionamento | 0: absoluto |
Modo adicional | 0: sem função |
Informações adicionais