Sequência do processo e estados do sinal
INFORMAÇÃO

Para o comportamento do acionamento quando está parado, observar as informações na seção "Funções de parada" no menu de configuração "Funções de controle" do conversor.
N.º | Sequência | Bit de dados | Estados do sinal |
|---|---|---|---|
[1] | Liberação do estágio de saída/Reset | DO 00 |
|
Modo de operação 2^0 | DO 03 |
| |
Modo de operação 2^1 | DO 04 |
| |
[2] | Partida/parada do referenciamento Início/Parada - positivo | DO 01 |
|
[3] | Mensagem "Acionamento ativo referenciado" | DI 02 |
|