Operação: "Unidades AS-Interface"
Este capítulo descreve a operação do módulo de software com unidades controladas via AS-Interface.
INFORMAÇÃO

O elemento AS-Interface deve primeiro ser colocado em operação como escravo duplo 8 DI/DO: (Escravo A CTT3; perfil S-7.A.A; escravo B CTT2; perfil S-7.A.5 (com canal de parâmetro) ou CTT3 (sem canal de parâmetro). Durante a colocação em operação, verificar o ajuste padrão dos bits de parâmetro no mestre AS-Interface. Os bits de parâmetro devem estar parametrizados como "FALSE" por padrão.
Informações adicionais