Funcionamiento: "Unidades con AS-Interface"
Este capítulo describe el funcionamiento del módulo de software con unidades controladas a través de AS-Interface.
AVISO

Para ello, el participante de AS-Interface debe ponerse en marcha previamente como esclavo doble 8 DI/DO: (esclavo A CTT3; perfil S-7.A.A; esclavo B CTT2; perfil S-7.A.5 (con canal de parámetros) o CTT3 (sin canal de parámetros). Compruebe el ajuste predeterminado de los bits de parámetros en el maestro AS-Interface durante la puesta en marcha. Los bits de parámetros deben parametrizarse a "FALSE" de forma estándar.
Información adicional