Diagnóstico MOVIKIT®
Para la puesta en marcha rápida y la comprobación del control y de la aplicación, todos los módulos de software MOVIKIT® disponen de un monitor de diagnóstico. El monitor de diagnóstico tiene adicionalmente para el puro modo monitor también un modo de control con el cual se pueden controlar desde MOVISUITE® las funciones del módulo de software.
La interfaz de usuario del diagnóstico MOVIKIT® contiene las siguientes informaciones:
(Utilización del módulo de software con una unidad controlada mediante AS-Interface)
N.° | Descripción |
|---|---|
[1] | Botón para conmutar entre "Control de PC" y "Modo monitor" |
[2] | Estado de la unidad |
[3] | Estado del módulo |
[4] | Resumen de bits de datos cíclicos |
[5] | Valores reales en unidades de usuario |
[6] | Resumen de los datos de entrada y salida de proceso |
[7] | Vista general de los bits de parámetros |