Comprobar la asignación de interfaces

Proceda como se indica a continuación:

  1. Abra en MOVISUITE® la configuración del variador de aplicación y abra en "Diagnóstico" el menú "Diagnóstico MOVIKIT®".
    • Al arrancar, el diagnóstico MOVIKIT® está en el modo monitor.
  2. Haga clic en el botón [Encender] o [Apagar] para cambiar entre el Control de PC y el Modo monitor.
    • En el modo monitor, se pueden observar los bits de entrada de datos/bits de salida de datos o entradas binarias/salidas binarias.
    • En el modo de control (Control de PC) se pueden especificar valores a través de la interfaz de usuario del diagnóstico MOVIKIT®. Los datos se emiten de manera automática y continua al variador y surten efecto inmediato.