Diagnóstico MOVIKIT®

Para la puesta en marcha rápida y la comprobación del control y de la aplicación, todos los módulos de software MOVIKIT® disponen de un monitor de diagnóstico. El monitor de diagnóstico tiene adicionalmente para el puro modo monitor también un modo de control con el cual se pueden controlar desde MOVISUITE® las funciones del módulo de software.

La interfaz de usuario del diagnóstico MOVIKIT® contiene las siguientes informaciones:
(Utilización del módulo de software con una unidad controlada de modo binario)

N.°

Descripción

[1]

Botón para conmutar entre "Control de PC" y "Modo monitor"

[2]

Estado de la unidad

[3]

Estado del módulo

[4]

Vista general de entradas binarias o salidas binarias

[5]

Velocidad

[6]

Valores reales en unidades de usuario