Diagnóstico MOVIKIT®
Para uma colocação em operação rápida e verificação do controle e da aplicação, todos os módulos de software MOVIKIT® dispõem de um monitor de diagnóstico. Esse monitor de diagnóstico possui também um modo de comando para pura operação de monitor com o qual as funções do módulo de software do MOVISUITE® podem ser controladas.
A interface do usuário de diagnóstico MOVIKIT® contém as seguintes informações:
(Uso do módulo de software com uma unidade controlada no modo binário)
N.º | Descrição |
|---|---|
[1] | Tecla para alternar entre "Controle de PC" e "Modo de operação do monitor" |
[2] | Estado da unidade |
[3] | Estado do módulo |
[4] | Visão geral das entradas ou saídas digitais |
[5] | Velocidade |
[6] | Valores atuais em unidades do usuário |
Informações adicionais