Configuração

As entradas/saídas podem ser configuradas da seguinte forma no menu de configuração Configuração do módulo do módulo de software:

N.º

Descrição

[1]

Seleção de uma atribuição padrão para as entradas/saídas digitais.

As entradas digitais são a figura dos bornes de entrada do conversor conectado.

A configuração do módulo é definida neste menu. As entradas/saídas digitais são atribuídas de acordo com as configurações.

[2]

Após a configuração do módulo, resta um certo número de entradas/saídas digitais que não são necessárias para o funcionamento básico do módulo de software. Estas podem então ser atribuídas livremente na configuração do módulo.