配置

在软件模块的配置菜单模块配置中,可对输入/输出端进行如下配置:

编号

说明

[1]

为数字量输入端/数字量输出端选择标准配置。

数字量输入端是所连接变频器的输入端子的映射。

在此菜单中,确定模块配置。数字量输入端/数字量输出端将根据设置进行分配。

[2]

完成模块配置后,会留下一定数量的数字量输入/输出端,这些数字量输入/输出端对于软件模块的基本功能而言不是必要的。可在模块配置中进行自由分配。