选择“数字量输出端”时:“二进制反馈触点”

 

 

基本分配:

数字量输出端

附加模式

功能

DOR

 

已就绪/无故障

DO00

 

“就位”信息激活/

信息“速度设定值与实际值的比较”已激活在运行模式“转速运行”下

DO01

 

激活的驱动装置已寻参

DO02

 

操作模式2^0

DO03

 

操作模式2^1

DO10

 

表格位置2^0

选择非相对定位模式时:

数字量输出端

附加模式

功能

DO11

 

表格位置2^1

DO12

 

表格位置2^2

DO13

无

表格位置2^3

示教

需要示教

选择“相对定位模式”时:

数字量输出端

附加模式

功能

DO11

所有其他

表格位置2^1

DO12

无

表格位置2^2

剩余行程

应用新的
相对位置

DO12

无

应用新的
相对位置

剩余行程

可自由配置

提示

在指定新的设定位置和反馈触点之间,应考虑到50 ms的延迟。