Si se selecciona "Salidas binarias": "Contactos de respuesta binarios"
Asignación básica:
Salida binaria | Modo adicional | Función |
|---|---|---|
DOR (salida digital de freno) |
| Listo/ningún fallo |
DO00 |
| Mensaje "En posición" activo/ Mensaje "Comparación de velocidad de consigna-real" activo"En el modo de funcionamiento "Modo de velocidad" |
DO01 |
| Accionamiento activo referenciado |
DO02 |
| Modo de funcionamiento 2^0 |
DO03 |
| Modo de funcionamiento 2^1 |
DO10 |
| Posición de tabla 2^0 |
Cuando se selecciona un modo de posicionamiento no relativo:
Salida binaria | Modo adicional | Función |
|---|---|---|
DO11 |
| Posición de tabla 2^1 |
DO12 |
| Posición de tabla 2^2 |
DO13 | Ninguno | Posición de tabla 2^3 |
Teach-in | Teach-In correcto |
Cuando se selecciona "Modo de posicionamiento relativo":
Salida binaria | Modo adicional | Función |
|---|---|---|
DO11 | Todas las demás | Posición de tabla 2^1 |
DO12 | Ninguno | Posición de tabla 2^2 |
Por sensor | Nueva posición relativa | |
DO12 | Ninguno | Nueva posición relativa |
Por sensor | de libre configuración |
AVISO