Ao selecionar "Saídas digitais": "Contatos de feedback binários"

 

 

Atribuição básica:

Saída digital

Modo adicional

Função

SFD

 

Pronto/sem irregularidade

DO00

 

Mensagem "Em posição" ativa/

Mensagem "Comparação da velocidade nominal/atual" ativaNo modo operacional "modo de rotação"

DO01

 

Acionamento ativo referenciado

DO02

 

Modo de operação 2^0

DO03

 

Modo de operação 2^1

DO10

 

Posição da tabela 2^0

Ao selecionar um modo de posicionamento não relativo:

Saída digital

Modo adicional

Função

DO11

 

Posição da tabela 2^1

DO12

 

Posição da tabela 2^2

DO13

nenhum

Posição da tabela 2^3

Ajuste

Ajuste com sucesso

Ao selecionar "Modo de posicionamento relativo":

Saída digital

Modo adicional

Função

DO11

todos os outros

Posição da tabela 2^1

DO12

nenhum

Posição da tabela 2^2

Distância residual

Nova posição relativa
adotada

DO12

nenhum

Nova posição relativa
adotada

Distância residual

livremente configurável

INFORMAÇÃO

Uma desaceleração de 50 ms deve ser considerada entre a especificação de uma nova posição final e os contatos de feedback.