Configuración
En el menú de configuración Configuración de módulo del módulo de software se pueden configurar las entradas / salidas del siguiente modo:
N.° | Descripción |
|---|---|
[1] | Selección de una asignación estándar para las entradas binarias/salidas binarias. Las entradas binarias son la representación de las bornas de entrada del variador conectado. En este menú se establece la configuración del módulo. Las entradas binarias/salidas binarias se asignan correspondientemente a los ajustes. |
[2] | Una vez configurado el módulo, queda un cierto número de entradas/salidas binarias que no son necesarias para la función básica del módulo de software. Éstas se pueden asignar libremente en la configuración del módulo. |