Verificar a atribuição de interfaces
Proceda da seguinte forma:
- No MOVISUITE®, abrir a configuração do conversor de aplicação e em "Diagnóstico", abrir o menu "Diagnóstico MOVIKIT®".
- Na partida, o diagnóstico MOVIKIT® está no modo de operação do monitor.
- Clicar na tecla [Ligar] ou [Desligar] para alternar entre o controle de PC e o modo de operação do monitor.
- No modo de operação do monitor, os bits de entrada/saída de dados ou entradas/saídas digitais podem ser observados.
- No modo de comando (controle de PC), os valores podem ser especificados através da interface do usuário de diagnóstico do MOVIKIT®. Os dados são enviados para o conversor de aplicação de modo automático e contínuo, entrando logo em efeito.