Control de PC

Mediante la conexión del "Control de PC" puede desplazar el accionamiento sin consignas del control de nivel superior. En este estado puede especificar los valores deseados a través de los campos de consigna activados.

AVISO

La comunicación activa entre PC y accionamiento se vigila con el "Control de PC" conectado. Si el accionamiento no recibe ninguna consigna durante un intervalo superior al valor ajustado mediante el parámetro "Timeout control de PC", el accionamiento se detiene automáticamente y se genera el fallo "F32.08 Comunicación: Timeout User-Timeout". En caso de una comunicación lenta se puede aumentar el valor preajustado de 2,0 segundos.