Funciones de parada

En caso de fallo, el variador reacciona con la "Función de parada" ajustada en el menú de configuración "Funciones de vigilancia", submenú "Vista general de respuestas en caso de fallo".

Bit de datos

Nivel

Función

Prioridad

DO 0
Habilitación de etapa de salida/Reset

LOW

Bloqueo de la etapa de salida (FCB 01)

1

DO 1
Inicio/Parada – Positivo

 

 

ambos LOW

o

ambos HIGH

  • Modo manual:
    Deceleración con la deceleración de modo manual ajustada
  • Otros modos de funcionamiento:
    Deceleración con la deceleración de tabla seleccionada
  • En parada:
    • Modo de funcionamiento "Modo de posicionamiento":
    • Mantenimiento de posición (FCB 09)
    • Modo de funcionamiento "Modo de velocidad":
    • Comportamiento según la "Función de parada por consigna" ajustada

3

DO 2
Inicio/Parada – Negativo

DO 3
Modo de funcionamiento 2^0

 

ambos LOW

  • Deceleración a lo largo de la deceleración de la aplicación (FCB 13)
  • El comportamiento en parada se puede configurar mediante 8563.1

2

DO 4
Modo de funcionamiento 2^1