Funções de parada

Em caso de irregularidade, o conversor reage com a "Função de parada" definida no menu de configuração "Funções de monitoração" no submenu "Visão geral da resposta a irregularidade".

Bit de dados

Nível

Função

Prioridade

DO 0
Liberação do estágio de saída/Reset

LOW

bloqueio dos estágios de saída (FCB 01)

1

DO 1
Início/Parada - positivo

 

 

ambos LOW

ou

ambos HIGH

  • Operação manual:
    desaceleração com configuração de atraso manual
  • Outros modos de operação:
    desaceleração com atraso selecionado na tabela
  • Em repouso:
    • Modo operacional "modo de posicionamento":
    • Controle de retenção de posição (FCB 09)
    • Modo operacional "modo de rotação":
    • Comportamento de acordo com a "função valor nominal de parada" definida

3

DO 2
Início/Parada - negativo

DO 3
Modo de operação 2^0

 

ambos LOW

  • Desaceleração ao longo da desaceleração da aplicação (FCB 13)
  • O comportamento em repouso pode ser configurado via 8563.1

2

DO 4
Modo de operação 2^1