Modos de operação
A tabela a seguir mostra os modos de operação disponíveis.
A funcionalidade (por ex., posicionamento absoluto ou módulo) é definida pela configuração dos parâmetros "Modo operacional", "Modo de posicionamento" e "Modo adicional" no menu de configuração Configuração do módulo. É possível descobrir quais configurações devem ser feitas no subcapítulo do respectivo modo operacional. Um modo de operação deve ser selecionado ou alterado quando a máquina estiver em repouso. Para isso, os sinais "Início/Parada - negativo" e "Início/Parada - positivo" devem ser desmarcados.
INFORMAÇÃO

As configurações realizadas no MOVISUITE® se aplicam à operação dos módulos funcionais.
INFORMAÇÃO

Se o acionamento ainda estiver em movimento quando o modo de operação "Tabela de posicionamento" (modo operacional: relativo) for selecionado, o FCB 26 será usado para desacelerá-lo até a parada. O ponto de parada é o ponto de referência para o posicionamento relativo. Este comportamento se aplica apenas se o modo operacional "Relativo" foi pré-selecionado na configuração do módulo de software.
Modo de operação | Bit de dados | Descrição | |
|---|---|---|---|
DO 3 | DO 4 | ||
Parada | 0 | 0 |
|
Operação manual/ | 1 | 0 |
|
Modo de referenciamento | 0 | 1 |
|
Tabela de posicionamento | 1 | 1 |
|