操作模式

下表列出了可用的操作模式。

通过在配置菜单模块配置中设置参数“运行模式”、”定位模式”和“附加模式”来确定功能(例如绝对定位或模数定位)。必须进行的设置参见相应运行模式的子章节。运行模式的选择或更改应在停机状态下进行。为此,必须取消选择信号“启动/停止 - 负向”和“启动/停止 - 正向”。

提示

在MOVISUITE®中所进行的配置也适用于功能模块的操作。

提示

如果在选择运行模式“表格定位”(运行模式:相对)时驱动装置仍在移动,则使用FCB 26使其减速直至停止。停止点是用于相对定位的参考点。只有在软件模块配置中预选了运行模式“相对”时才会出现这种情况。

操作模式

数据位

说明

DO 3

DO 4

停止

0

0

  • 在应用极限处停止 (FCB 13)

点动模式/
表格转速控制

1

0

  • 在“定位运行模式”下:
  • 点动位置受控 (FCB 20)
    (需要编码器反馈)
  • 在“转速运行模式”下:
  • 表格转速控制 (FCB 05)

参考运行模式

0

1

  • 在“定位运行模式”下:
  • 参考运行模式 - 通过参数设置偏移 (FCB 12)
  • 在“转速运行模式”下:
  • 预留 - 在应用极限处停止 (FCB 13)

表格定位

1

1

  • 在“定位运行模式”下:
    • 所设置的定位模式的位置控制
  • 在“转速运行模式”下:
    • 预留 - 在应用极限处停止 (FCB 13)