Modos de funcionamiento
La tabla siguiente muestra los modos de funcionamiento disponibles.
La funcionalidad (por ejemplo, posicionamiento absoluto o Modulo) se define ajustando los parámetros "Modo de funcionamiento", "Modo de posicionamiento" y "Modo adicional" en el menú de configuración. Configuración de módulo. Los ajustes necesarios se encuentran en el subcapítulo del modo de funcionamiento correspondiente. La selección o el cambio de un modo de funcionamiento debe realizarse en parada. Para ello, deben deseleccionarse las señales "Inicio/Parada - Negativo" e "Inicio/Parada - Positivo".
AVISO

Para el funcionamiento de los bloques funcionales son válidas las configuraciones efectuadas en MOVISUITE®.
AVISO

Si en el momento de seleccionar el modo de funcionamiento "Posicionamiento por tabla" (modo de funcionamiento: relativo) el accionamiento se encuentra aún en movimiento, con el FCB 26 se decelera hasta la parada. El punto de parada es el punto de referencia para el posicionamiento relativo. Este comportamiento sólo se aplica si se ha preseleccionado el modo de funcionamiento "Relativo" en la configuración del módulo de software.
Modo de funcionamiento | Bit de datos | Descripción | |
|---|---|---|---|
DO 3 | DO 4 | ||
Parada | 0 | 0 |
|
Modo manual/ | 1 | 0 |
|
Modo de referenciación | 0 | 1 |
|
Posicionamiento por tabla | 1 | 1 |
|