Secuencia de proceso y estados de señal

AVISO

Para el comportamiento del accionamiento en parada, tenga en cuenta las indicaciones del capítulo "Funciones de parada" en el menú de configuración "Funciones de control" del variador.

N.º

Secuencia

Bit de datos

Estados de señal

[1]

Habilitación de etapa de salida/Reset

DO 00

  • "1": Habilitación
  • "0": Bloqueo de la etapa de salida (FCB 01)

Modo de funcionamiento 2^0

DO 03

  • "0"

Modo de funcionamiento 2^1

DO 04

  • "1"

[2]

Arranque/parada de la búsqueda de referencia

Inicio/Parada – Positivo
o, alternativamente, mediante
Inicio/Parada – Negativo

DO 01

  • "1": Inicio de la búsqueda de referencia
  • "0": Parada con función de accionamiento FCB 02 (deceleración a lo largo del límite de aplicación).

[3]

Mensaje

"Accionamiento activo referenciado"

DI 02

  • "1": "Accionamiento activo referenciado"