Modo de posicionamiento: Absoluto
Posicionamiento absoluto de un eje referido al punto cero de la máquina (punto de referencia). La posición de la tabla se procesa con signo.
- Tipo de eje "Lineal": Posición de consigna con procesamiento con signo
- Tipo de eje "Modulo": Posición de consigna = ModuloMin ≤ Posición de destino < ModuloMax
- La posición de consigna especificada debe ser inferior a ModuloMax.
Para activar, utilice la siguiente Configuración de módulo:
Modo operativo | Modo de posicionamiento |
Modo de posicionamiento | 0: Absoluto |
Modo adicional | 0: Ninguno |
Información adicional