Positionierbetrieb: Absolut
Absolutes Positionieren einer Achse bezogen auf den Maschinennullpunkt (Referenzpunkt). Die Tabellenposition wird mit Vorzeichen verarbeitet.
- Achstyp "Linear": Sollposition mit Vorzeichenverarbeitung
- Achstyp "Modulo": Sollposition = ModuloMin ≤ Zielposition < ModuloMax
- Die vorgebene Sollposition muss kleiner als ModuloMax sein.
Zum Aktivieren folgende Modulkonfiguration verwenden:
Betriebsmodus | Positionierbetrieb |
Positioniermodus | 0: Absolut |
Zusatzmodus | 0: keine |
Weiterführende Informationen