Prozessablauf und Signalzustände
HINWEIS

Beachten Sie für das Verhalten des Antriebs bei Stillstand die Angaben im Abschnitt "Stoppfunktionen" im Konfigurationsmenü "Kontrollfunktionen" des Umrichters.
Nr. | Ablauf | Datenbit | Signalzustände |
|---|---|---|---|
[1] | Endstufenfreigabe/Reset | DO 0 |
|
Betriebsart 2^0 | DO 3 |
| |
Betriebsart 2^1 | DO 4 |
| |
[3] bis [4] und ab [5] | Start/Stopp der Achse über: Start/Stopp - positiv | DO 1 oder DO 2 |
|
[2] | Vorgabe der Solltabellenposition (eine neue Sollposition wird auch während des Verfahrvorgangs übernommen) | DO 5 | Beispielhafte Anwahl der binärcodierten Tabellenposition 2^0 sowie Start des Positioniervorganges. |
[4] bis [5] | Unterbrechung der Fahrt durch Wegnahme von Start/Stopp - positiv | DO 1 | Der Motor verzögert entlang der eingestellten Tabellenverzögerung und bleibt dann lagegeregelt stehen. |
Bis [2] und ab [6] | Rückmeldung | DI 1 |
Wenn sich die Ist-Position innerhalb der konfigurierten Fensterbreite befindet, wird die Rückmeldung "In Position" gesetzt. Der Antrieb bleibt positionsgeregelt stehen. |