Secuencia de proceso y estados de señal
AVISO

Para el comportamiento del accionamiento en parada, tenga en cuenta las indicaciones del capítulo "Funciones de parada" en el menú de configuración "Funciones de control" del variador.
N.º | Secuencia | Bit de datos | Estados de señal |
|---|---|---|---|
[1] | Habilitación de etapa de salida/Reset | DO 0 |
|
Modo de funcionamiento 2^0 | DO 3 |
| |
Modo de funcionamiento 2^1 | DO 4 |
| |
[3] a [4] y a partir de [5] | Arranque/parada del eje mediante: Inicio/Parada – Positivo | DO 1 o DO 2 |
|
[2] | Especificación de la posición de consigna de la tabla (una nueva posición de consigna se aplica también durante el proceso de desplazamiento) | DO 5 | Ejemplo de selección de la posición 2^0 de la tabla en código binario e inicio del proceso de posicionamiento. |
[4] a [5] | Interrupción del desplazamiento mediante la cancelación de Inicio/Parada – Positivo | DO 1 | El motor decelera a lo largo de la deceleración de la tabla ajustada y luego se detiene regulado por posición. |
Hasta [2] y a partir de [6] | Señal de retorno | DI 1 |
Si la velocidad real se encuentra dentro del ancho de ventana configurado, se emite la retroalimentación "En posición". El accionamiento queda parado regulado por posición. |