Bits de salida de datos (de la unidad al control de AS-Interface)
Bit de entrada de datos | Función | ¿De libre configuración? |
|---|---|---|
DI0 | Listo para funcionar/Sin fallo | - |
DI1 | Mensaje "En posición" activo/ Mensaje "Comparación de velocidad de consigna-real activa"En el modo de funcionamiento "Modo de velocidad" | - |
DI2 | Accionamiento activo referenciado | - |
DI3 | Funcionamiento manual activo | - |
DI4 | Motor gira | De libre configuración |
DI5 | Nueva posición relativa aplicada | De libre configuración |
DI6 | STO inactiva | De libre configuración |
DI7 | Final de carrera de HW no alcanzado | De libre configuración |