Entradas binarias/salidas binarias

ADVERTENCIA

Comportamiento inesperado de la instalación en caso de interrupción de la comunicación con el control de nivel superior.
Lesiones graves o fatales o daños materiales
  • Cerciórese de que por las salidas binarias son controladas solo aquellas partes de la instalación que no puedan provocar situaciones peligrosas.

La asignación de las entradas/salidas binarias se realiza en el menú de configuración Entradas/salidas para las unidades controladas por AS-Interface. La asignación se puede configurar libremente o se puede realizar mediante asignaciones estándar predefinidas. Para ello se dispone de los campos de ajuste descritos en el capítulo Configuración.