Entradas binarias
AVISO

El estado inicial de la asignación es "Estándar con final de carrera de HW".
Entrada | Función (estándar con final de carrera de HW) | Función (estándar sin final de carrera de HW) | Función |
|---|---|---|---|
DI00 | La entrada está puenteada internamente a tensión de alimentación de 24 V | ||
DI01 | Final de carrera de HW | Ninguna función | de libre configuración |
DI02 | Final de carrera de HW | Ninguna función | de libre configuración |
DI03 | Leva de referencia | Leva de referencia | de libre configuración |
DI04 | Ninguna función/entrada TouchprobeCuando se selecciona el modo adicional "Posicionamiento por sensor" | Ninguna función o de libre configuración/entrada TouchprobeCuando se selecciona el modo adicional "Posicionamiento por sensor" | De libre configuración/entrada TouchprobeCuando se selecciona el modo adicional "Posicionamiento por sensor" |