Entradas digitais

INFORMAÇÃO

O status inicial da atribuição é "Padrão com chave fim de curso de hardware".

Entrada

Função (Padrão com chave fim de curso de hardware)

Função (Padrão sem chave fim de curso de hardware)

Função
(livremente configurável)

DI00

A entrada é conectada internamente à fonte de alimentação de 24 V

DI01

Chave fim de curso HW
negativa

sem função
livremente configurável

livremente configurável

DI02

Chave fim de curso HW
positivo

sem função
livremente configurável

livremente configurável

DI03

Came de referência

Came de referência

livremente configurável

DI04

sem função/entrada TouchprobeAo selecionar o modo adicional "Posicionamento baseado em sensor"

sem função ou livremente configurável/entrada TouchprobeAo selecionar o modo adicional "Posicionamento baseado em sensor"

livremente configurável/entrada TouchprobeAo selecionar o modo adicional "Posicionamento baseado em sensor"