Bits de salida de datos (del control de AS-Interface a la unidad)
AVISO

Para evitar un posicionamiento incorrecto debido a datos inconsistentes, opere los bits de parámetros acíclicos PO 1 y PO 2 sólo en parada.
Bit de salida de datos (palabra de control) | Función |
|---|---|
DO0 | Habilitación de etapa de salida/Reset |
DO1 | Inicio/Parada - Positivo |
DO2 | Inicio/Parada - Negativo |
DO3 | Modo de funcionamiento 2^0 |
DO4 | Modo de funcionamiento 2^1 |
DO5 | Posición de tabla 2^0 |
DO6 | Posición de tabla 2^1 |
DO7 | Modo de posicionamiento: Relativo sin modo adicional:
|
PO1 (bit de parámetro acíclico) |
|
PO2 (bit de parámetro acíclico) | Iniciar Teach-In |