数据输出位(从驱动机构接口控制器到设备)

提示

为避免由于数据不一致而导致错误定位,只能在停机状态下操作非循环参数位PO 1和PO 2。

数据输出位(控制字)

功能

DO0

输出级使能/复位

DO1

启动/停止 - 正向

DO2

启动/停止 - 负向

DO3

操作模式2^0

DO4

操作模式2^1

DO5

表格位置2^0

DO6

表格位置2^1

DO7

定位模式:相对,不带附加模式:

  • 添加相对位置
  • 定位模式:相对,带附加模式
    • 剩余行程定位:
    • 重新启动剩余行程定位
    • 其他操作模式:
      表格位置2^2

PO1(非周期性参数位)

  • “相对”定位模式:
    表格位置2^2
  • 所有其他操作模式:
    表格位置2^3

PO2(非周期性参数位)

启动示教