Bits de saída de dados (do controle AS-Interface para a unidade)
INFORMAÇÃO

Para evitar irregularidades de posicionamento devido a dados inconsistentes, operar os bits de parâmetro acíclicos PO 1 e PO 2 somente em repouso.
Bit de saída de dados (palavra de comando) | Função |
|---|---|
DO0 | Liberação do estágio de saída/Reset |
DO1 | Início/Parada - positivo |
DO2 | Início/Parada - negativo |
DO3 | Modo de operação 2^0 |
DO4 | Modo de operação 2^1 |
DO5 | Posição da tabela 2^0 |
DO6 | Posição da tabela 2^1 |
DO7 | Modo de posicionamento: Relativo sem modo adicional:
|
PO1 (bit de parâmetro acíclico) |
|
PO2 (bit de parâmetro acíclico) | Início Teachen |