利用MOVI-C® CONTROLLER更换设备
实际进行设备更换时必须执行以下步骤:
系统可以将变频器的应用数据组和安全选件的数据组存储在控制器上。该步骤必须由用户预先执行。
- 关闭待更换的设备。
- 从安全选件中拔出可插拔密钥存储器。
- 更换设备(包括安全选件MOVISAFE® CS..A)或仅更换安全选件MOVISAFE® CS..A。
- 重新插入在第2步中拔出的密钥存储器。
- 执行功能检查。无须检查所有参数。
控制器自动识别设备更换并将应用数据组加载到安全选件MOVISAFE® CS..A中。通过可插拔密钥存储器上的本地密钥数据组确保已加载正确的应用数据组。然后,安全选件MOVISAFE® CS..A再次回到与设备更换之前相同的状态。这意味着,如果安全选件MOVISAFE® CS..A在设备更换之前处于“已验收”状态,则在设备更换后再次处于“已验收”状态。为确保传感器和执行器的正确连接,即使使用了自动设备更换功能,仍然需要对安全选件进行功能测试。
提示