Remplacement d'appareil avec MOVI-C® CONTROLLER
Pour remplacer l'appareil, suivre les étapes suivantes.
Le système offre la possibilité d'enregistrer le jeu de données relatif au variateur et le jeu de données de l'option de sécurité sur le contrôleur. Cette étape doit être effectuée au préalable par l'utilisateur.
- Mettre l'appareil à remplacer hors tension.
- Retirer la clé de sécurité débrochable de l'option de sécurité.
- Remplacer l'appareil (avec l'option de sécurité MOVISAFE® CS..A) ou uniquement l'option de sécurité MOVISAFE® CS..A.
- Enficher de nouveau la clé de sécurité retirée à l'étape 2.
- Effectuer un test de fonctionnement. Le contrôle de tous les paramètres est supprimé.
Le contrôleur détecte automatiquement le remplacement d'appareil et charge le jeu de données d'application dans l'option de sécurité MOVISAFE® CS..A. Le jeu de données de la clé de sécurité débrochable garantit que le jeu de données correct a été chargé. L'option de sécurité MOVISAFE® CS..A est ensuite de nouveau à l'état dans lequel elle se trouvait avant que l'appareil ne soit remplacé. Cela signifie que si l'option de sécurité MOVISAFE® CS..A était à l'état "Validé" avant le remplacement d'appareil, elle sera de nouveau à l'état "Validé" après le remplacement. Afin de garantir un raccordement correct des capteurs et des actionneurs, un test de fonctionnement de l'option de sécurité demeure nécessaire, même en cas de fonction automatique de remplacement d'appareil.
REMARQUE