Remplacement d'appareil avec MOVISUITE®
Pour effectuer le remplacement d'appareil avec MOVISUITE®, procéder comme suit.
- Sauvegarder le jeu de données de l'appareil à remplacer avec [Appareil] > [PC].
- Mettre l'appareil à remplacer hors tension.
- Retirer la clé de sécurité débrochable de l'option de sécurité.
- Remplacer l'appareil (avec l'option de sécurité MOVISAFE® CS..A) ou uniquement l'option de sécurité MOVISAFE® CS..A.
- Enficher de nouveau la clé de sécurité retirée à l'étape 3 dans l'option de sécurité remplacée.
- Rétablir la tension de commande DC 24 V.
- Recharger de nouveau le jeu de données d'appareil sauvegardé à l'étape 1 dans le nouvel appareil en cliquant sur [PC] > [Appareil].
- Rétablir l'alimentation principale en énergie (AC 400 V) et effectuer un test de fonctionnement de l'installation.
REMARQUE