Remplacement de la clé de sécurité
Une clé de sécurité défectueuse d'une option de sécurité peut être remplacée par une nouvelle clé de sécurité.
Procéder de la manière suivante pour remplacer une clé de sécurité.
- Conserver le rapport de réception original ou documenter les totaux de contrôle actuels.
- Mettre l'appareil hors tension.
- Remplacer la clé de sécurité défectueuse.
- Remettre l'appareil sous tension.
- Ouvrir l'outil de paramétrage Assist CS.. dans MOVISUITE®.
- Charger les paramètres dans l'option de sécurité.
- Générer un rapport.
- Comparer les totaux de contrôle précédents avec les totaux de contrôle actuels. Aucun total de contrôle ne doit avoir changé. Si les totaux de contrôle diffèrent, vérifier de nouveau les fonctions correspondantes.
- Publier la réception réussie.
REMARQUE