Remplacement d'appareil
REMARQUE

- Respecter les indications figurant au chapitre Compatibilité.
- Une option de sécurité CS..A défectueuse doit être mise hors service dans les 100 heures.

AVERTISSEMENT

L'insertion incorrecte de la clé de sécurité entraîne un paramétrage non conforme de l'option de sécurité.
Blessures graves ou mortelles.
- S'assurer que la clé de sécurité correspondant à l'application est insérée dans la position correcte.

AVERTISSEMENT

L'option de sécurité ne détecte pas que le codeur a été remplacé et signale le codeur remplacé comme étant référencé.
Blessures graves ou mortelles.
- S'assurer que l'option de sécurité fournit la même valeur brute à la même position système après le remplacement du codeur ou effectuer un nouveau référencement.
- Effectuer un test de fonctionnement.
La caractéristique "Appareil marqué comme validé" n'est pas valable dans les cas suivants.
- Le variateur de vitesse avec option de sécurité a été remplacé.
- L'option de sécurité a été remplacée.
- Un capteur ou un actionneur lié à l'option de sécurité a été remplacé.
Ces cas ne peuvent pas être détectés par l'option de sécurité. Tant la diode RUN que les données process standards indiquent l'état "Ensemble validé". Dans ces cas-là, il incombe à l'utilisateur de vérifier dans quelle mesure une nouvelle réception est nécessaire.
Remplacement de l'option de sécurité MOVISAFE® CSA31A
En cas de remplacement de la carte CSA31A, les codeurs traités de manière incrémentale doivent être de nouveau référencés.
Lors du remplacement de l'ancienne carte CSA31A par une nouvelle carte CSA31A sans données de référencement enregistrées, le référencement est conservé sur les codeurs qui ne sont pas seulement traités en incrémental si la clé de sécurité de l'option de sécurité utilisée auparavant continue d'être utilisée.
Si une option de sécurité de remplacement CSA31A sur laquelle des données de référencement sont déjà enregistrées, est utilisée, les données de référencement de la clé de sécurité ne sont pas automatiquement reprises. Le référencement peut être transféré depuis la clé de sécurité lors du prochain démarrage du système via MOVISUITE® à l'aide du bouton [Transfert du référencement]. Après actionnement du bouton, redémarrer l'option de sécurité. En alternative, un nouveau référencement peut être effectué.