Cambiar la memoria de claves
Una memoria de claves defectuosa de una opción de seguridad se puede sustituir por una nueva memoria de claves.
Proceda del siguiente modo para el cambio de una memoria de claves:
- Tenga a mano el informe de aceptación original o documente las sumas de verificación actuales.
- Apague la unidad.
- Cambie la memoria de claves defectuosa.
- Vuelva a encender la unidad.
- Abra la herramienta de parametrización "Assist CS.." en MOVISUITE®.
- Cargue los parámetros en la opción de seguridad.
- Cree un informe.
- Compare las sumas de verificación anteriores con las actuales. Ninguna suma de verificación debe haber sufrido cambios. En caso de diferencias entre las sumas de verificación, compruebe las funciones correspondientes.
- Publique la aceptación exitosa.
AVISO