Cambio de la unidad con MOVISUITE®
Para cambiar la unidad con MOVISUITE®, proceda del siguiente modo:
- Guarde el registro de datos de la unidad que se va a sustituir mediante la línea de menú [Unidad ] > [PC].
- Apague la unidad que desea cambiar.
- Extraiga la memoria de la claves enchufable de la opción de seguridad.
- Sustituya la unidad (incluida la tarjeta de seguridad MOVISAFE® CS..A) o solo la opción de seguridad MOVISAFE® CS..A.
- Enchufe el módulo de memoria sacado en el paso 3 de nuevo en la opción de seguridad cambiada.
- Vuelva a conectar solo la tensión de control de 24 V CC.
- Cargue el registro de datos de la unidad guardado en el paso 1 en la nueva unidad mediante la línea de menú [PC] > [Unidad].
- Vuelva a conectar la alimentación principal (400 V CA) y realice una prueba de funcionamiento del sistema.
AVISO