Cambio de la unidad con MOVI-C® CONTROLLER
Para realizar el cambio de la unidad, deben seguirse los siguientes pasos:
El sistema ofrece la posibilidad de guardar en el controlador el registro de datos de aplicación del variador y el registro de datos de la opción de seguridad. Este paso debe ser realizado previamente por el usuario.
- Apague la unidad que desea cambiar.
- Extraiga la memoria de la claves enchufable de la opción de seguridad.
- Sustituya la unidad (incluida la opción de seguridad MOVISAFE® CS..A) o solo la opción de seguridad MOVISAFE® CS..A.
- Vuelva a insertar la memoria de claves retirada en el paso 2.
- Realice una prueba de funcionamiento. No es necesario comprobar todos los parámetros.
El controlador reconoce automáticamente el cambio de la unidad y carga el registro de datos de aplicación en la opción de seguridad MOVISAFE® CS..A. El registro de datos clave en la memoria de claves enchufable garantiza que se cargue el registro de datos de aplicación correcto. La opción de seguridad MOVISAFE® CS..A se encuentra a continuación en el mismo estado que tenía antes de que se cambiara la unidad. Esto significa que si la opción de seguridad MOVISAFE® CS..A estaba en el estado "Aceptado" antes de que se sustituyera la unidad, vuelve a estar en el estado "Aceptado" después de realizar el cambio. Para garantizar la conexión correcta de los sensores y actuadores, es necesario realizar una prueba de funcionamiento de la opción de seguridad también en el caso de una función de cambio automático de la unidad.
AVISO