Troca da unidade com MOVI-C® CONTROLLER
Para a troca real da unidade, é necessário realizar os seguintes passos:
O sistema oferece a opção de armazenar o conjunto de dados aplicativo do conversor e o conjunto de dados do opcional de segurança no controlador. Este passo deve ser realizado antecipadamente pelo usuário.
- Desligar a unidade a ser substituída.
- Retirar o armazenamento de chaves conectável do opcional de segurança.
- Substituir a unidade (incluindo o opcional de segurança MOVISAFE® CS..A) ou apenas o opcional de segurança MOVISAFE® CS..A.
- Reinserir o armazenamento de chaves removido no passo 2.
- Realizar um teste de funcionamento. O teste de todos os parâmetros é desnecessário.
O controlador reconhece a troca da unidade automaticamente e carrega o conjunto de dados aplicativo no opcional de segurança MOVISAFE® CS..A. O conjunto de dados da chave local no armazenamento de chaves conectável assegura que o conjunto de dados aplicativo correto tenha sido carregado. Em seguida, o opcional de segurança MOVISAFE® CS..A se encontrará no mesmo estado em que estava antes de a unidade ser substituída. Isso significa que, se o opcional de segurança MOVISAFE® CS..A estiver no estado "Aceito" antes de a unidade ser substituída, ele estará no estado "Aceito" depois que a unidade tiver sido substituída. Para garantir a conexão correta dos sensores e atuadores, ainda é necessário realizar um teste de funcionamento do opcional de segurança, mesmo na função de troca automática da unidade.
INFORMAÇÃO