利用MOVISUITE®更换设备
利用MOVISUITE®更换设备时按以下步骤操作:
- 使用菜单项 [设备] > [计算机] 保存待更换设备的设备数据组。
- 关闭待更换的设备。
- 从安全选件中拔出可插拔密钥存储器。
- 更换设备(包括安全选件MOVISAFE® CS..A)或仅更换安全选件MOVISAFE® CS..A。
- 将第3步中拔出的密钥存储器重新插入更换后的安全选件中。
- 仅重新接通DC 24 V控制电压。
- 使用菜单项 [计算机] > [设备] 将第1步中保存的设备数据组重新加载到新设备中。
- 再次接通主电源 (AC 400 V) 并执行系统功能检查。
提示