位置值验收程序

始终都需要进行位置值测试,因为位置值是速度和加速度值的基础。请按照以下步骤检查编码器分辨率是否正确并将其转换为用户单位:

  1. 确定运动的起点,例如参考点。
  2. 标记起点。
  3. MOVISUITE®的对话框 [诊断] > [MOVISAFE CS..A > [编码器评估] 中读取所使用编码器的位置,并进行记录。
  4. 以规定的行程路径行驶(例如5 m)。
  5. 标记目标点。
  6. 使用适当的测量设备(例如卷尺)测量已行驶过的行程路径。
  7. 重新在MOVISUITE®的对话框 [诊断] > [MOVISAFE CS..]> [编码器评估] 中读取所使用编码器的位置值,并同样地进行记录。
  8. 根据所读取的值之间的差值计算行驶过的行程路径,并将结果与所测得的行程路径进行比较。
  9. 如果两个值相同,则对以下内容进行验收:
    • 位置值(用户单位)
    • 编码器分辨率
    • 减速器传动比和其他传动比
    • 对位置值造成影响的所有其他机械元素,例如驱动轮的直径。