进行简单的验收
- 所使用的单位均采用国际单位制(例如m、mm)
- 生成验收报告。在F主机的工程设计工具中输入参数ParCRCBus的值。
- 检查报告中的极限值是否有输入或传输错误。
- 检查位置值的格式是否正确。即使只使用速度和加速功能,这一步骤也是必要的。
- 检查速度和加速度值的格式是否正确。
- 检查输入和输出端的接线。
- 通过数字量输入端和/或通过安全总线一次性选择所有已经过参数设定的安全子功能。根据CS..A的状态检查是否已选择了相应的安全子功能。使用STO功能时,还要检查变频器上的LED指示灯和7段数码管显示器,以及制动器的应用。