Réalisation d'une réception simple

  • L'unité utilisée est une unité SI (p. ex. m, mm).
  1. Générer le rapport de réception. Saisir la valeur du paramètre ParCRCBus dans l'outil de paramétrage de l'hôte de sécurité.
  2. Vérifier l'absence d'erreurs de saisie et de transfert des valeurs limites.
  3. Vérifier le calcul correct des valeurs de position. Ceci est également nécessaire lorsque seules les fonctions de vitesse et d'accélération sont utilisées.
  4. Vérifier le calcul correct des valeurs de vitesse et d'accélération.
  5. Vérifier le câblage des entrées et sorties.
  6. Sélectionner une fois toutes les sous-fonctions de sécurité paramétrées via les entrées digitales et/ou via le bus de sécurité. À l'aide de l'état de la carte CS..A, vérifier si la fonction de sécurité correspondante est sélectionnée. Avec la fonction STO, vérifier en plus la diode et l'affichage 7 segments sur le variateur de vitesse ainsi que la retombée du frein.
  7. REMARQUE

    Pour MOVISAFE® CS..A, un test d'injection de défaut n'est pas nécessaire pour la réception des options de sécurité. Cela signifie qu'il n'est pas nécessaire de tester explicitement si une fonction SLS p. ex. est déclenchée lorsque la valeur limite paramétrée est dépassée.