Realizar aceitação simples
- A unidade usada é uma unidade SI (por ex., m, mm)
- Criar o relatório de aceitação. Inserir o valor do parâmetro ParCRCBus na ferramenta de engenharia F-Host.
- Verificar os valores máximos no relatório para irregularidades de entrada ou transmissão.
- Verificar a correta criação dos valores da posição. Isso também é necessário quando apenas as funções de velocidade e aceleração são usadas.
- Verificar se os valores de velocidade e aceleração foram criados corretamente.
- Verificar a instalação das entradas e saídas.
- Selecionar todas as funções de segurança parametrizadas uma vez por meio das entradas digitais e/ou por meio do bus de segurança. Utilizar o status do CS..A para verificar se a função do componente de segurança correspondente foi selecionada. Na função STO, verificar também o LED e o display de 7 segmentos no conversor e a aplicação do freio.