Procedimento
Após a colocação em operação bem-sucedida, é necessário confirmar que os dados do relatório de aceitação correspondem aos parâmetros no opcional de segurança e aos requisitos. Os valores parametrizados para as unidades do usuário, sensores e funções de monitoração devem ser verificados e protocolados individualmente. Isso pode ser realizado com o auxílio de testes de funcionamento. É necessário verificar todos os valores máximos do opcional de segurança, por ex., excedendo cada valor máximo e depois iniciando o estado definido (estado seguro = STO + freio sem corrente). Para tal, pode ser necessário levar esse aspecto em conta no comando da máquina e do sistema.
Informações adicionais