Procédure

Après une mise en service réussie, s'assurer que les données du rapport de réception correspondent aux paramètres de l'option de sécurité et aux exigences. Les valeurs paramétrées pour les unités utilisateur, les capteurs et les fonctions de surveillance doivent être démontrées et enregistrées individuellement par l'utilisateur. Cela est possible à l'aide de tests de fonctionnement. Toutes les valeurs limites de l'option de sécurité doivent être vérifiées, p. ex.par le dépassement de chaque valeur limite puis l'application de l'état défini (état de sécurité = STO + frein hors tension). Pour cela, il peut être nécessaire d'en tenir compte pour le pilotage de la machine ou de l'installation.