Procédure de validation des valeurs de position
Le contrôle des valeurs de position est toujours nécessaire car les valeurs de position constituent la base des valeurs de vitesse et d'accélération. Pour valider la résolution codeur correcte et convertir en unités utilisateur, procéder comme suit.
- Définir un point de départ pour un mouvement, p. ex. point de référence.
- Sélectionner le point de départ.
- Dans MOVISUITE®, lire les positions des codeurs utilisés dans la fenêtre [Diagnostic] > [MOVISAFE CS..A] > [Traitement codeur], puis les enregistrer.
- Parcourir une distance définie (p. ex. : 5 m).
- Sélectionner le point cible.
- Mesurer la distance parcourue avec un appareil de mesure approprié (p. ex. une bande de mesure).
- Dans MOVISUITE®, lire les positions des codeurs utilisés dans la fenêtre [Diagnostic] > [MOVISAFE CS..] > [Traitement codeur], puis les enregistrer.
- Calculer la distance parcourue à partir de la différence par rapport aux valeurs relevées et comparer le résultat avec la distance mesurée.
- Si les deux valeurs sont identiques, ce qui suit est validé.
- Valeurs de position en unités utilisateur
- Résolution codeur
- Rapport de réduction réducteur et autres rapports
- Tous les éléments mécaniques qui ont un impact sur les valeurs de position, p. ex. le diamètre de la roue motrice.